17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 分岐数・接続数

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

シリーズ315 eSafe マルチ・リンク

通常単価(税別)
11,43917,594
税込単価
12,58319,353
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。・スイベル機構により取出口を自在に調整可能です...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

分岐数・接続数

JANコード

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
2
7391390287076
818-9099
512
10
1個
3
7391390287083
818-9100
659
10
1個
4
7391390287090
818-9101
670
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,439
( 12,583 )
4日目
14,964
( 16,460 )
4日目
17,594
( 19,353 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
・スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。
・安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリーズ315 eSafe マルチ・リンクのレビュー
この商品のレビューはありません

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト