17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 14日以内

ジョージフィッシャ PVC305型 透明ラインストレーナS式

ジョージフィッシャ PVC305型 透明ラインストレーナS式
通常単価(税別)
15,63630,340
税込単価
17,20033,374
通常出荷日:1日目~14日目

【特長】・ボディが透明のため、スクリーンの詰まり具合がよく見え、維持管理に便利な構造です。【用途】・化...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,636
( 17,200 )
14日目
19,052
( 20,957 )
1日目
30,340
( 33,374 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディが透明のため、スクリーンの詰まり具合がよく見え、維持管理に便利な構造です。
【用途】
・化学工場薬液配管・半導体、液晶工場内純水配管・各種水処理及び廃水処理配管に。
【商品仕様】
・最高使用圧力(MPa):1
・使用温度範囲(℃):0~60
・使用温度範囲(℃):0~60
・トラスココード:850-5807
・質量:0.25kg
【材質/仕上】
・硬質塩化ビニル(U-PVC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジョージフィッシャ PVC305型 透明ラインストレーナS式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョージフィッシャ PVC305型 透明ラインストレーナS式
BM-13S型 ボール式電動弁
S型(ソルダー)ボールバルブ S3型 銅管接続×Rねじ
BM-9S型 ボール式電動弁
PVCボールバルブ 接着式
S型(ソルダー)ボールバルブ S2型 銅管接続×ナット付アダプター
メーカージョージフィッシャーベンオンダ製作所ベンカクダイオンダ製作所
通常価格15,636-44,220 -2,336 -107,114 -1,163 -2,361 -
通常出荷日1日目〜5日目4日目5日目7日目4日目

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト