17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ABUS 掛け金(ハスプ) 125-150 125-150

ABUS 掛け金(ハスプ) 125-150

通常単価(税別)
9,696
税込単価
10,666
通常出荷日:4日目

【特長】・ABUSグラニット南京錠専用の掛け金です。・グラニット南京錠との組み合わせで最高レベルのセキ...

詳細を確認

型番:

125-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

125-150の仕様・寸法情報

種類
補助金具
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
125-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,696
( 10,666 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ABUSグラニット南京錠専用の掛け金です。
・グラニット南京錠との組み合わせで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
【用途】
・門扉や倉庫などの各種扉。
【商品仕様】
・幅(mm):60
・全長(mm)150
・袋入りネジ付
・JANコード:4003318354434
・トラスココード:826-5392
・質量:810g
【材質/仕上】
・本体:鉄(クロムプレート)
・止め金:焼入り

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ABUS 掛け金(ハスプ) 125-150の型番125-150のページです。 型番125-150に関する仕様情報を記載しております。
ABUS 掛け金(ハスプ) 125-150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ABUS 掛け金(ハスプ) 125-150
ロックアウト用ハスプ CP-1498-ML
シリンダ南京錠(ツル長タイプ・ステンレス製・同一鍵・番号指定なしタイプ)
タイタリウム南京錠 吊長 3本キー
10角符号錠
エスコ シリンダー南京錠 EA983TK
メーカーABUSタキゲン製造SOL(清水)日本ロックサービスハイロジックエスコ
通常価格9,6963,4792,853 -2,5602,172 -3,000 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜2日目2日目〜1日目
種類補助金具補助金具南京錠南京錠文字(数字)合わせ錠南京錠
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト