ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ABUS チェーン 10KS-170

通常単価(税別)
21,891
税込単価
24,080
通常出荷日:1日目

【特長】・切断に対して非常に屈強なチェーンです。・塗装や仕上げを保護する布カバー付ですので耐久性にも優...

詳細を確認

型番:

10KS-170
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

10KS-170の仕様・寸法情報

種類
チェーン
材質
[スチール] 特殊チェーン鉄
チェーン径(mm)
10
全長(mm)
1700
JANコード
4003318271663
トラスココード
827-8495
内長P(mm)
40
内幅W(mm)
14
材質詳細
本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
質量(kg)
3.9

型番リスト

表示件数
型番
10KS-170
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,891
( 24,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断に対して非常に屈強なチェーンです。
・塗装や仕上げを保護する布カバー付ですので耐久性にも優れています。
・屈強な南京錠との組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
【用途】
・工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など。
【商品仕様】
・全長(m):1.7
・チェーン径(mm):10
・JANコード:4003318271663
・トラスココード:827-8495
・質量:3.9kg
【材質/仕上】
・本体:焼入れ特殊チェーン鉄
・カバー:ナイロン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ABUS チェーン 10KS-170の型番10KS-170のページです。 型番10KS-170に関する仕様情報を記載しております。
ABUS チェーン 10KS-170のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ABUS チェーン 10KS-170
チェーン
ステンレスチェーン
アタッチメントチェーン
無給油形チェーン(ウルトラチェーン)
KANAステンレスローラチェーン 1列
メーカーABUSミスミ片山チエン加賀工業片山チエン片山チエン
通常価格21,891-141 -24,433 -9,979126 -
通常出荷日1日目3日目在庫品1日目〜17日目3日目在庫品1日目〜
種類チェーン-----
材質特殊チェーン鉄-----
チェーン径(mm)10-----
全長(mm)1700-----
JANコード4003318271663-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト