17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

シリーズ410 eSafe カップリング めねじ

通常単価(税別)
6,656
税込単価
7,322
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します・省エネ、作業効率化に貢...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • シリーズ410を含むヨーロッパ標準10.4mmと接続可能です。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

ねじの呼び(inch)

JANコード

トラスココード

相手側取付サイズ

質量

(g)

残圧除去機構

RoHS?最小発注数量

-

3/8
7391390285843
818-9078
G 3/8" オネジ
148
10
1個

-

1/2
7391390285799
818-9079
G 1/2" オネジ
151
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,656
( 7,322 )
1日目
6,656
( 7,322 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します
・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です
・接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • シリーズ410を含むヨーロッパ標準10.4mmと接続可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリーズ410 eSafe カップリング めねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリーズ410 eSafe カップリング めねじ
シリーズ410 eSafe カップリング おねじ
シリーズ410 ニップル ホース めねじ
シリーズ410 ニップル ホース おねじ
シリーズ315 eSafe ホース取付用カップリング
シリーズ315 カップリング めねじ
メーカーセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパン
通常価格6,6566,4391,092 -930 -3,378 -1,709 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目4日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類めねじタイプおねじタイプめねじタイプおねじタイプホース取付用めねじタイプ
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト