17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 相手側取付サイズ

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

シリーズ410 eSafe カップリング ウレタンホース取付用カップリング

通常単価(税別)
7,0527,690
税込単価
7,7578,459
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。・省エネ、作業効率化に...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • シリーズ410を含むヨーロッパ標準10.4mmと接続可能です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

JANコード

トラスココード

相手側取付サイズ

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
7391390285805
818-9073
11×16mm
200
10
1個
7391390285812
818-9074
13×18mm
198
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,052
( 7,757 )
4日目
7,690
( 8,459 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
・接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • シリーズ410を含むヨーロッパ標準10.4mmと接続可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリーズ410 eSafe カップリング ウレタンホース取付用カップリングのレビュー
この商品のレビューはありません

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト