メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

セイン 検圧ニップル メタルキャップ仕様 Oリング G1/4メネジ

型番:

103591255
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

103591255の仕様・寸法情報

種類
ストレート
接続 形態
おねじ×おねじ
接続 種類
G
材質
スチール
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
103591255
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,069
( 2,276 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
【商品仕様】
・最高使用圧力(MPa):63.0
・相手側取付サイズ:G1/4メネジ
・使用流体:作動油
・シール方法:O-リング
・キャップ材質:メタル
・使用温度範囲:-20~100℃
・ISO15171-2規格
・シール方法:Oリング
・JANコード:7391390250629
・トラスココード:818-9120
・質量:67g
【材質/仕上】
・本体:鋼鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイン 検圧ニップル メタルキャップ仕様 Oリング G1/4メネジの型番103591255のページです。 型番103591255に関する仕様情報を記載しております。
セイン 検圧ニップル メタルキャップ仕様 Oリング G1/4メネジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セイン 検圧ニップル メタルキャップ仕様 Oリング G1/4メネジ
セイン 検圧ニップル プラスチックキャップ仕様 Oリング G1/4メネジ
セイン 検圧ニップル メタルキャップ仕様 Oリング M10x1メネジ
セイン 検圧ニップル メタルキャップ仕様 テーパーフラットラバーシール G1/4メネジ
セイン 検圧ニップル プラスチックキャップ仕様 フラットラバーシール G1/4メネジ
セイン 検圧ニップル メタルキャップ仕様 テーパーねじ用ふっ素樹脂シール Rc1/4
メーカーセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパン
通常価格2,0691,7432,0132,0131,6962,069
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
接続 形態おねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじ
接続 種類GGMGGRc
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト