メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

セイン シリーズ320 ニップル ホース5.0×8.0

セイン シリーズ320 ニップル ホース5.0×8.0 103205058
通常単価(税別)
1,461
税込単価
1,607
通常出荷日:4日目

【特長】・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。・簡単・確実なワンタッチ接続です。・...

詳細を確認
  • シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。

型番:

103205058
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

103205058の仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
プラグ(オス)
接続部の種類
ホース取付用
使用流体
空気
本体材質
[スチール] スチール(硬化亜鉛鍍金)
シール材質
NBR
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番最高使用圧力(MPa)相手側ホースサイズ(mm)使用流体最低破壊圧力(Mpa)使用温度範囲呼び径空気流量JANコードトラスココード質量材質
1032050581.65.0×8.0空気14.0-20~100℃7.6mm2250L/min(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)7391390044952818-905232g本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

型番リスト

表示件数
型番
103205058
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,461
( 1,607 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
・簡単・確実なワンタッチ接続です。
・操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
【商品仕様】
・最高使用圧力(MPa):1.6
・相手側ホースサイズ(mm):5.0×8.0
・使用流体:空気
・最低破壊圧力(Mpa):14.0
・使用温度範囲:-20~100℃
・呼び径:7.6mm
・空気流量:2250L/min(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
・JANコード:7391390044952
・トラスココード:818-9052
・質量:32g
【材質/仕上】
・本体:鋼鉄
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

ご注意

  • シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セイン シリーズ320 ニップル ホース5.0×8.0の型番103205058のページです。 型番103205058に関する仕様情報を記載しております。
セイン シリーズ320 ニップル ホース5.0×8.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セイン シリーズ320 ニップル ホース5.0×8.0
セイン シリーズ410 ニップル ホース5/8
セイン シリーズ320 ニップル ホース1/4
シリーズ320 ニップル ホース おねじ
シリーズ320 ニップル ホース めねじ
セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホース9.5×13.5
メーカーセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパン
通常価格1,4611,042625652 -652 -4,025
通常出荷日4日目4日目1日目1日目〜1日目〜4日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)
接続部の種類ホース取付用ホース取付用ホース取付用めねじタイプおねじタイプホース取付用
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質スチール(硬化亜鉛鍍金)スチール(硬化亜鉛鍍金)スチール(硬化亜鉛鍍金)--スチール(亜鉛鍍金)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました