17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

シリーズ320 eSafe ウレタンホース取付用カップリング

通常単価(税別)
3,4444,229
税込単価
3,7884,652
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。・省エネ、作業効率化に...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

JANコード

トラスココード

相手側取付サイズ

質量

(g)

残圧除去機構

RoHS?最小発注数量
7391390299048
818-9032
5×8mm
108
10
1個
7391390285317
818-9033
6.5×10mm
108
10
1個
7391390285300
818-9034
8×12mm
114
10
1個

-

7391390285324
818-9035
9.5×13.5mm
119
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,444
( 3,788 )
4日目
3,485
( 3,834 )
2日目
3,485
( 3,834 )
2日目
4,229
( 4,652 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
・接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリーズ320 eSafe ウレタンホース取付用カップリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリーズ320 eSafe ウレタンホース取付用カップリング
シリーズ320 eSafe めねじ取付用カップリング
シリーズ320 eSafe おねじ取付用カップリング
シリーズ320 ウレタンホース取付用ニップル
セイン シリーズ410 ニップル ホース5/8
シリーズ320 ホース取付用ニップル
メーカーセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパン
通常価格3,444-3,159 -3,064 -1,410 -1,096535 -
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目〜4日目4日目1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類ホース取付用おねじタイプめねじタイプホース取付用ホース取付用ホース取付用
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト