17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

シリーズ315 ホース取付用ニップル

通常単価(税別)
6031,142
税込単価
6631,256
通常出荷日:4日目

【特長】・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。・簡単・確実なワンタッチ接続です。・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 国内一般製品と互換性があります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

JANコード

トラスココード

相手側取付サイズ

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
7391390069689
818-9013
5×8mm
31
10
1個
7391390043665
818-9014
6.5×10mm
38
10
1個
7391390043672
818-9015
8×12mm
57
10
1個
7391390043689
818-9017
11×16mm
100
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
603
( 663 )
4日目
650
( 715 )
4日目
733
( 806 )
4日目
1,142
( 1,256 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
・簡単・確実なワンタッチ接続です。
・操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 国内一般製品と互換性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリーズ315 ホース取付用ニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト