17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

シリーズ315 eSafe めねじ取付用カップリング

通常単価(税別)
3,3783,659
税込単価
3,7164,025
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。・省エネ、作業効率化に...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 国内一般製品と互換性があります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

ねじの呼び(inch)

JANコード

トラスココード

相手側取付サイズ

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
1/4
7391390285904
818-8994
R 1/4"メネジ
111
10
1個
3/8
7391390285911
818-8995
R 3/8"メネジ
109
10
1個
1/2
7391390285928
818-8996
R 1/2"メネジ
113
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,378
( 3,716 )
2日目
3,659
( 4,025 )
4日目
3,547
( 3,902 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
・接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 国内一般製品と互換性があります。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリーズ315 eSafe めねじ取付用カップリングのレビュー
この商品のレビューはありません

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト