メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

セイン シリーズ315 カップリング

型番:

103151058
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

103151058の仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
ソケット(メス)
接続部の種類
ホース取付用
使用流体
空気
本体材質
[スチール] スチール
シール材質
NBR
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
103151058
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,197
( 2,417 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
・簡単・確実なワンタッチ接続です。
・操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
【商品仕様】
・最高使用圧力(MPa):1.6
・相手側ホースサイズ(mm):5.0×8.0
・使用流体:空気
・最低破壊圧力(Mpa):14.0
・使用温度範囲:-20~100℃
・呼び径:7.5mm
・空気流量:1950L/min(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
・JANコード:7391390069375
・トラスココード:818-8986
・質量:104g
【材質/仕上】
・本体:鋼鉄
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

ご注意

  • 国内一般製品と互換性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイン シリーズ315 カップリングの型番103151058のページです。 型番103151058に関する仕様情報を記載しております。
セイン シリーズ315 カップリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セイン シリーズ315 カップリング
シリーズ315 めねじ取付用ニップル
シリーズ315 カップリング めねじ取付用カップリング
シリーズ315 カップリング めねじ
シリーズ315 eSafe ホース取付用カップリング
シリーズ315 ニップル おねじ
メーカーセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパン
通常価格2,197438 -1,914 -1,709 -3,378 -441 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類ホース取付用おねじタイプおねじタイプめねじタイプホース取付用おねじタイプ
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト