17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ばね付コンタクトボルト

通常単価(税別)
3,3444,405
税込単価
3,6784,846
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・クランプ圧を調整したい場合に使用します。【用途】・中空クランプ・アームに取付けて使用。【材質...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ばね付コンタクトボルト 外形図01

規格表

ばね付コンタクトボルト 規格表01

型番リスト

表示件数

ボルトサイズ

トラスココード

製品番号

RoHS?最小発注数量
M5×45
855-0096
AU128
10
1個
M8×70
855-0098
AU130
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,344
( 3,678 )
4日目
4,405
( 4,846 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプ圧を調整したい場合に使用します。
【用途】
・中空クランプ・アームに取付けて使用。
【材質/仕上】
・鋼
【セット内容/付属品】
・ナット2個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ばね付コンタクトボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ばね付コンタクトボルト
トグルクランプ用ゴム付ボルト
トグルクランプ用先端ボルト
クランプ用先端金具(ウレタン)
ゴムキャップ付コンタクトボルト・ナット2個付
スイベル付コンタクトボルト・ナット2個付
メーカーSPEEDY BLOCK社育良精機製作所ミスミミスミSPEEDY BLOCK社SPEEDY BLOCK社
通常価格3,344-504 -1,388 -421 -766 -677 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜1日目〜
商品クランプボルトクランプボルトクランプボルトクランプボルトクランプボルトクランプボルト
クランプボルト材質スチールスチール+ゴムパットスチールスチール--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルクランプ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング