17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スピーディブロック 横型・重荷重用・空圧シリンダー付トグルクランプEPM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スピーディブロック 横型・重荷重用・空圧シリンダー付トグルクランプEPM

販売終了

型番

1000EPM

2019年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・空圧シリンダーにトグル機構を組み合わせているため、空気圧が変動してもクランプ状態を維持できます。
・複数台を同時の動作可能です。
【用途】
・作業者への負担を無くし、安全、確実なクランプが必要な加工、組立工程に。
・重きな荷重を扱う自動化機器向け。
【商品仕様】
・スチール製クランプ・アーム下方押え型トグル機構
・空圧シリンダー横置き取付タイプ
・別売センサー(AU470)用マグネット・ピストン付
・3D CAD図の各種フォーマットをスピーディーブロック社のHPよりダウンロードできます。(Data sheetをクリック、Technical specificationのプルダウンメニューから型式を選択)URL:http://www.speedyblock.com/s-toggle-clamps_Toggle-clamps---Pneumatic-series_21_en.html
【材質/仕上】
・トグル機構:ダクタイル鋳鉄 焼入れ回転軸、シリンダー:アルミ(ボディ)、ステンレス鋼(シャフト)

ご注意

  • 安全柵等の設置により作業者の安全を確保してください。 空気圧3点セット及びスピコン設置を推奨します。

指定中の仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
材質
本体:ダクタイル鋳鉄/レバー:スチール・亜鉛メッキ
本体高さ(mm)
146.5
アーム長さ(mm)
80
アーム高さ(mm)
80
締圧力(N)
10000
先端ボルトサイズ
1/4
先端ボルト位置調節
スライド調整
トラスココード
797-0099
製品番号
AO600

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト