ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

壁用点検口ニューワンタッチ

壁用点検口ニューワンタッチ 000905
  • 壁用点検口ニューワンタッチ
通常単価(税別)
1,919
税込単価
2,111
通常出荷日:4日目

【特長】・取付施工簡単・ワンタッチで開閉・一体成型により、つなぎ目が無く割れにくい・ブラスターボード9...

詳細を確認

型番:

000905
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

000905の仕様・寸法情報

種類
点検口
点検口・避難ハッチ種類
壁・天井点検口
オフホワイト
JANコード
4560260215515
トラスココード
849-3502
横(mm)
256
縦(mm)
256
壁施工開口寸法(mm)
225×225
質量(g)
300.000
材質1
ABS樹脂

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
000905
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,919
( 2,111 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付施工簡単・ワンタッチで開閉
・一体成型により、つなぎ目が無く割れにくい
・ブラスターボード9.5、12.5いずれも対応できます
・環境にやさしいABS樹脂使用
・すっきりした形状でつなぎ目もなく、ひとふきでいつまでも美しいです
・オレンジの台紙付きで、一台ずつポリ袋にいれています
【セット内容】
・9.5mm用ボード押さえ部材:4個
・12.5mm用ボード押さえ部材:4個

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

壁用点検口ニューワンタッチの型番000905のページです。 型番000905に関する仕様情報を記載しております。
壁用点検口ニューワンタッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
壁用点検口ニューワンタッチ
ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 21mmフロア用 シルバー
ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 21mmフロア用 ブロンズ
フロアーハッチ(モルタル用) SK-FHML
フロアーハッチ(モルタル用) SK-FHME
床点検口 アルミ製
メーカー日大工業ダイケンダイケン神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ダイケン
通常価格1,9198,2818,28136,831 -23,946 -13,513 -
通常出荷日4日目4日目4日目14日目14日目4日目
種類点検口点検口点検口点検口点検口点検口
点検口・避難ハッチ種類壁・天井点検口床下点検口床下点検口床下点検口床下点検口床下点検口
オフホワイト-----
JANコード4560260215515-----
トラスココード849-3502-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検口カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト