17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 出力数

  • 最大出力電流(A)

    ~mm
  • 最大出力容量(W)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

PWM制御電源 TPAPシリーズ

通常単価(税別)
26,11242,652
税込単価
28,72346,917
通常出荷日:14日目

【特長】・画像処理用LED照明電源TPAP-Bシリーズは、PWM制御の調光や外部制御機能等の性能を維持...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PWM制御電源 TPAPシリーズ 外形図01

TPAP1B型

PWM制御電源 TPAPシリーズ 外形図02

TPAP2B型

製品仕様

PWM制御電源 TPAPシリーズ 製品仕様01

●画像処理用LED照明電源TPAP-Bシリーズは、出力コネクタが従来電源のTPAP-Aシリーズの2ピンから4ピンに仕様変更しました。
※出力コネクタ2ピンもご依頼製作可能です。但し、ECIは4ピンでのみ動作致します。

型番リスト

表示件数

出力数

最大出力電流

(A)

最大出力容量

(W)

最小発注数量
1ch
0.38
9
1個
1ch
1.12
27
1個
1ch
1.85
45
1個
2ch
1.12
27
1個
2ch
1.85
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,112
( 28,723 )
14日目
27,995
( 30,795 )
14日目
31,495
( 34,645 )
14日目
33,245
( 36,570 )
14日目
42,652
( 46,917 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・画像処理用LED照明電源TPAP-Bシリーズは、PWM制御の調光や外部制御機能等の性能を維持しつつ、低価格を実現しました。
・光shopの高輝度で低価格な、画像処理用LED照明に適した電源で、外部調光(0-5V)や外部ON/OFF機能付です。
・出力容量を数機種から選べ、照明の消費電力に合わせて最適な価格から電源を導入できます。
【用途】
・エリアカメラでの撮像に適した画像処理用LED照明電源(出力電圧は24Vのみ)。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PWM制御電源 TPAPシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
カメラにおける視野確保(電源)
5
満足度:5.0
リング照明と同時に購入、産業用であるが、非常に低コストが魅力です。 使用感としてはアナログ操作で問題ない形です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PWM制御電源 TPAPシリーズ
PWM制御電源 TPDPシリーズ
PWM制御電源(DINレール取付)
定電流制御電源 TPDCシリーズ
デュアル出力電源(CC+PWM) OPPCWシリーズ
定電流2ch制御電源 TPDC2-2405型
メーカーアイテックシステムアイテックシステムアイテックシステムアイテックシステムオプテックス・エフエーアイテックシステム
通常価格26,112-29,611 -19,92033,245 -54,51546,982
通常出荷日14日目14日目14日目14日目3日目14日目
種類電源電源電源電源電源電源
調光方式パルス調光方式(PWM)パルス調光方式(PWM)パルス調光方式(PWM)電流調光方式パルス調光方式(PWM)電流調光方式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画像処理用光源・電源・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト