17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

指向性直線照明 TLSA-4型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

指向性直線照明 TLSA-4型

販売終了

型番

TLSA85X25-22BD-4

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

株式会社アイテックシステムの製品です。
【特長】
・TLシリーズに指向性タイプです
・指向性の狭いタイプは、従来のTLシリーズに比べて、遠距離照射が可能になります。従来のTLシリーズを使用されていて、「もう少し遠くまで光が欲しい」「照射幅を狭くしたい」などのご要望がありましたら、お試しください
・外形サイズはTLシリーズと同じです(※TLシリーズと完全コンパチブルです)
・LED単体では砲弾型LEDに似た、狭い指向特性になっております
・砲弾LED照射器からの置き換えに最適です
・発光面が75mmから1195mmまで標準ラインアップ(80mmごと)
・狭い場所にも設置可能なスリムサイズです(25mm×22mm)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 照明器のケーブル長は0.5mです。

指定中の仕様・寸法情報

光種類
可視光
本体種類
バー形
発光色
ブルー
照射方向
垂直投光 / バックライト
光源
自光式
照射光種類
拡散光
幅 (範囲)(mm)
100.1~150
幅(mm)
105
長さ (範囲)(mm)
10~30
長さ(mm)
25
最大消費電力(範囲)(W)
1.1~2
最大消費電力(W)
2

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト