メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO クランプレバー オネジ M12 ねじ長32

TRUSCO クランプレバー オネジ M12 ねじ長32 TCMR12-32
通常単価(税別)
1,854
税込単価
2,039
通常出荷日:1日目

【特長】・位置調節付クランピングレバーです。【商品仕様】・ねじ寸法:M12×1.75・ねじ長さ(mm)...

詳細を確認

型番:

TCMR12-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCMR12-32の仕様・寸法情報

種類
クランプ機能付きレバー
接続部 種類
おねじ
レバー 形状
L字形
取付部 サイズ
M12
レバー 材質
[亜鉛合金] 亜鉛ダイカスト
レバー 操作方向
左右(回転)
レバー 機構
セレーション
クランプ 方向
軸方向
クランプ 機構
ねじ機構
クランプ部 付加機能
なし
セレーション 解除方式
レバー上下運動 / スプリングオン(常時かみ合い/引き上げて解除)
-
-

商品情報

製品仕様

型番ねじ寸法ねじ長さ(mm)回し半径(mm)JANコードトラスココード質量材質
TCMR12-32M12×1.7532894989999466638798-2984209gねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト

型番リスト

表示件数
型番
TCMR12-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,854
( 2,039 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・位置調節付クランピングレバーです。
【商品仕様】
・ねじ寸法:M12×1.75
・ねじ長さ(mm):32
・回し半径(mm):89
・おねじタイプ
・JANコード:4989999466638
・トラスココード:798-2984
・質量:209g
【材質/仕上】
・ねじ:スチール
・レバー:亜鉛ダイカスト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO クランプレバー オネジ M12 ねじ長32の型番TCMR12-32のページです。 型番TCMR12-32に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO クランプレバー オネジ M12 ねじ長32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO クランプレバー オネジ M12 ねじ長32
M8x32mm クランプレバー(オレンジ)
M10x32mm クランプレバー(オレンジ)
M6x32mm クランプレバー(オレンジ)
M8x32mm クランプレバー(ブラック)
M8x12mm クランプレバー(オレンジ)
メーカートラスコ中山エスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,8541,1371,1729851,1351,250
通常出荷日1日目1日目3日目9日目1日目1日目
種類クランプ機能付きレバークランプ機能付きレバー--クランプ機能付きレバークランプ機能付きレバー
接続部 種類おねじおねじ--おねじおねじ
レバー 形状L字形L字形--L字形L字形
取付部 サイズM12M8M10M6M8M8
レバー 材質亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト