17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

スナップピン ステンレス

通常単価(税別)
560782
税込単価
616860
通常出荷日:1日目

【特長】・脱着が容易に行えます・はめ込む軸径が呼び寸法になります・穴をあけたボルトや軸に差し込むことで...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL

(mm)

ピン径d

(mm)

パック入数

(個)

JANコード

トラスココード

呼び径D

(mm)

質量

(g/パック)

RoHS?最小発注数量
16.3
1
90
4989999474558
799-1878
4
33.3
10
1個
17.9
1
80
4989999474565
799-1886
5
32.8
10
1個
21.2
1.2
70
4989999474572
799-1894
6
41.7
10
1個
27.7
1.6
40
4989999474589
799-1908
8
50.8
10
1個
32.6
1.8
30
4989999474596
799-1916
10
55.8
10
1個
35.8
1.8
30
4989999474602
799-1924
12
60
10
1個
40.6
2.0
17
4989999474619
799-1932
14
51.1
10
1個
43.8
2.0
15
4989999474626
799-1941
16
48.9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
706
( 777 )
1日目
616
( 678 )
1日目
782
( 860 )
1日目
705
( 776 )
1日目
560
( 616 )
1日目
775
( 853 )
1日目
612
( 673 )
1日目
771
( 848 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱着が容易に行えます
・はめ込む軸径が呼び寸法になります
・穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップピン ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップピン ステンレス
松葉ピン ステンレス
割ピン(ステンレス製)
スナップピン JASO
M4~M16 スナップピン(ステンレス製)
スナップピン(ダブルリング)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山平和発條エスコエスコ
通常価格560-705 -1,078 -180792 -385 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
種類スナップピン松葉ピン割りピンスナップピンスナップピンスナップピン
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)SWRH57~82A又はB相当ステンレススチール
備考SUS304-WPBSUS304-WPB----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップピン・割りピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト