17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

波形スプリングロールピン

  • 数量スライド割引

【特長】・相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです・外に向かって働くばね...

詳細情報を確認する

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

未確定 38件の候補があります。
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径d

長さL(mm)

JANコード

パック入数

(本)

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
2
10
4989999473995
150
799-1495
35.4
10
1個
2
12
4989999474008
100
799-1509
31.4
10
1個
2
14
4989999474015
100
799-1517
34.4
10
1個
2
16
4989999474022
100
799-1525
37.4
10
1個
2
20
4989999474039
100
799-1533
43.4
10
1個
3
10
4989999474046
80
799-1541
40
10
1個
3
12
4989999474053
80
799-1550
44.8
10
1個
3
14
4989999474060
80
799-1568
50.4
10
1個
3
16
4989999474077
60
799-1576
45.6
10
1個
3
20
4989999474084
60
799-1584
53.4
10
1個
3
25
4989999474091
60
799-1592
61.2
10
1個
3
30
4989999474107
50
799-1606
62.4
10
1個
4
12
4989999474114
60
799-1614
55.2
10
1個
4
14
4989999474121
60
799-1622
60.6
10
1個
4
16
4989999474138
40
799-1631
50.4
10
1個
4
20
4989999474145
40
799-1649
60
10
1個
4
25
4989999474152
40
799-1657
70
10
1個
4
30
4989999474169
40
799-1665
82.4
10
1個
4
32
4989999474176
40
799-1673
86.8
10
1個
4
36
4989999474183
40
799-1681
96
10
1個
4
40
4989999474190
40
799-1690
104.8
10
1個
5
14
4989999474206
50
799-1703
76.9
10
1個
5
16
4989999474213
50
799-1711
85.4
10
1個
5
20
4989999474220
50
799-1720
104.4
10
1個
5
25
4989999474237
40
799-1738
105.2
10
1個
5
30
4989999474244
40
799-1746
122
10
1個
5
32
4989999474251
30
799-1754
100.8
10
1個
5
36
4989999474268
30
799-1762
110.7
10
1個
5
40
4989999474275
30
799-1771
122.7
10
1個
5
45
4989999474282
20
799-1789
93.4
10
1個
5
50
4989999474299
20
799-1797
103.6
10
1個
6
20
4989999474305
30
799-1801
89.7
10
1個
6
25
4989999474312
20
799-1819
80.6
10
1個
6
30
4989999474329
20
799-1827
89.8
10
1個
6
36
4989999474336
20
799-1835
105.6
10
1個
6
40
4989999474343
20
799-1843
115.8
10
1個
6
45
4989999474350
15
799-1851
99
10
1個
6
50
4989999474367
15
799-1860
110.4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
823
( 905 )
1日目
537
( 591 )
1日目
590
( 649 )
1日目
744
( 818 )
1日目
540
( 594 )
1日目
594
( 653 )
1日目
681
( 749 )
1日目
540
( 594 )
1日目
590
( 649 )
1日目
744
( 818 )
1日目
749
( 824 )
1日目
537
( 591 )
1日目
749
( 824 )
1日目
540
( 594 )
1日目
823
( 905 )
1日目
862
( 948 )
1日目
784
( 862 )
1日目
590
( 649 )
1日目
537
( 591 )
1日目
540
( 594 )
1日目
537
( 591 )
1日目
625
( 688 )
1日目
783
( 861 )
1日目
568
( 625 )
1日目
783
( 861 )
1日目
565
( 622 )
1日目
565
( 622 )
1日目
784
( 862 )
1日目
565
( 622 )
1日目
565
( 622 )
1日目
565
( 622 )
1日目
565
( 622 )
1日目
621
( 683 )
1日目
621
( 683 )
1日目
783
( 861 )
1日目
625
( 688 )
1日目
568
( 625 )
1日目
565
( 622 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです
・外に向かって働くばねの力によって内側から固定します(適用穴は呼び径と同じです)
・波形溝でストレート形に比較し製品同士が絡みにくい形状です
【用途】
・部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

波形スプリングロールピンのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
位置決め
4
満足度:4.0
多く使うものだったので今回まとめて購入しました。品質に問題はないと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
波形スプリングロールピン
平行ピン(A種)
スプリングピン 波形 軽荷重用
ノックピン (パック商品) -タップ付h7タイプ-
ダウエルピン A型
平行ピン (ステンレス・硬質・光沢仕上げ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山大陽ステンレススプリングミスミ大喜多大陽ステンレススプリング
通常価格537-706 -2 -3,700 -21 -2 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スプリングピン平行ピンスプリングピン平行ピン平行ピン平行ピン
末端形状両端テーパ/面取片側テーパ/面取両端テーパ/面取両端テーパ/面取片側テーパ/面取標準
材質SUS420J2スチール(S45C)SUS304-CSPSUJ2SCM445SUS301/201
表面処理なしなし----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノックピン・段付ピン・スプリングピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト