メカニカル部品技術窓口
【特長】・圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。・保証ト...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,255円 ( 1,381円 ) | 1日目 |
987円 ( 1,086円 ) | 1日目 |
1,368円 ( 1,505円 ) | 1日目 |
987円 ( 1,086円 ) | 1日目 |
1,368円 ( 1,505円 ) | 1日目 |
1,368円 ( 1,505円 ) | 1日目 |
1,368円 ( 1,505円 ) | 1日目 |
987円 ( 1,086円 ) | 1日目 |
1,368円 ( 1,505円 ) | 1日目 |
1,255円 ( 1,381円 ) | 1日目 |
1,368円 ( 1,505円 ) | 1日目 |
1,368円 ( 1,505円 ) | 1日目 |
1,368円 ( 1,505円 ) | 1日目 |
987円 ( 1,086円 ) | 1日目 |
1,368円 ( 1,505円 ) | 1日目 |
987円 ( 1,086円 ) | 1日目 |
1,243円 ( 1,367円 ) | 1日目 |
1,368円 ( 1,505円 ) | 1日目 |
1,368円 ( 1,505円 ) | 1日目 |
1,368円 ( 1,505円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,368円 ( 1,505円 ) | 1日目 |
1,255円 ( 1,381円 ) | 1日目 |
1,252円 ( 1,377円 ) | 1日目 |
1,255円 ( 1,381円 ) | 1日目 |
1,252円 ( 1,377円 ) | 1日目 |
1,252円 ( 1,377円 ) | 1日目 |
1,368円 ( 1,505円 ) | 1日目 |
1,252円 ( 1,377円 ) | 1日目 |
1,368円 ( 1,505円 ) | 1日目 |
1,243円 ( 1,367円 ) | 1日目 |
987円 ( 1,086円 ) | 1日目 |
1,252円 ( 1,377円 ) | 1日目 |
1,368円 ( 1,505円 ) | 1日目 |
1,252円 ( 1,377円 ) | 1日目 |
987円 ( 1,086円 ) | 1日目 |
1,368円 ( 1,505円 ) | 1日目 |
1,309円 ( 1,440円 ) | 1日目 |
987円 ( 1,086円 ) | 1日目 |
1,252円 ( 1,377円 ) | 1日目 |
1,309円 ( 1,440円 ) | 1日目 |
1,309円 ( 1,440円 ) | 1日目 |
1,309円 ( 1,440円 ) | 1日目 |
946円 ( 1,041円 ) | 1日目 |
1,311円 ( 1,442円 ) | 1日目 |
【特長】
・圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。
・保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
【材質】
・蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当)
| 型番 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ピッチ | JANコード | トラスココード | 質量(g) | 材質1 | 羽根高H(mm) | 羽根幅D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B35-0420 | 4 | 20mm | 0.7mm | 4989999417944 | 783-3237 | 66.400g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-0510 | 5 | 10mm | 0.8mm | 4989999417999 | 783-3288 | 71.200g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-0515 | 5 | 15mm | 0.8mm | 4989999418118 | 783-3300 | 76.000g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-1030 | 10 | 30mm | 1.5mm | 4989999418385 | 783-3571 | 86.600g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 19.1mm | 36mm |
| B35-0520 | 5 | 20mm | 0.8mm | 4989999418125 | 783-3318 | 72.500g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-0615 | 6 | 15mm | 1.0mm | 4989999418187 | 783-3377 | 74.900g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 13.8mm | 26mm |
| B35-0830 | 8 | 30mm | 1.25mm | 4989999418309 | 783-3491 | 87.900g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 17mm | 31mm |
| B35-0845 | 8 | 45mm | 1.25mm | 4989999418330 | 783-3521 | 97.500g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 17mm | 31mm |
| B35-0812 | 8 | 12mm | 1.25mm | 4989999418262 | 783-3458 | 90.000g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 17mm | 31mm |
| B35-0825 | 8 | 25mm | 1.25mm | 4989999418293 | 783-3482 | 83.400g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 17mm | 31mm |
| B35-1020 | 10 | 20mm | 1.5mm | 4989999418361 | 783-3555 | 76.000g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 19.1mm | 36mm |
| B35-0640 | 6 | 40mm | 1.0mm | 4989999418231 | 783-3423 | 80.400g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 13.8mm | 26mm |
| B35-1035 | 10 | 35mm | 1.5mm | 4989999418392 | 783-3580 | 91.800g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 19.1mm | 36mm |
| B35-0425 | 4 | 25mm | 0.7mm | 4989999417951 | 783-3245 | 67.200g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-0530 | 5 | 30mm | 0.8mm | 4989999418149 | 783-3334 | 82.300g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-0840 | 8 | 40mm | 1.25mm | 4989999418323 | 783-3512 | 94.200g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 17mm | 31mm |
| B35-0410 | 4 | 10mm | 0.7mm | 4989999417913 | 783-3202 | 58.400g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-0645 | 6 | 45mm | 1.0mm | 4989999418248 | 783-3431 | 83.200g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 13.8mm | 26mm |
| B35-1015 | 10 | 15mm | 1.5mm | 4989999418354 | 783-3547 | 70.600g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 19.1mm | 36mm |
| B35-0612 | 6 | 12mm | 1.0mm | 4989999418170 | 783-3369 | 72.900g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 13.8mm | 26mm |
| B35-1025 | 10 | 25mm | 1.5mm | 4989999418378 | 783-3563 | 81.400g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 19.1mm | 36mm |
| B35-0408 | 4 | 8mm | 0.7mm | 4989999417906 | 783-3199 | 57.600g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-0412 | 4 | 12mm | 0.7mm | 4989999417920 | 783-3211 | 59.200g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-0835 | 8 | 35mm | 1.25mm | 4989999418316 | 783-3504 | 89.700g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 17mm | 31mm |
| B35-0815 | 8 | 15mm | 1.25mm | 4989999418279 | 783-3466 | 92.800g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 17mm | 31mm |
| B35-0308 | 3 | 8mm | 0.5mm | 4989999417890 | 783-3181 | 41.400g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 9.2mm | 17mm |
| B35-0620 | 6 | 20mm | 1.0mm | 4989999418194 | 783-3385 | 79.400g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 13.8mm | 26mm |
| B35-0625 | 6 | 25mm | 1.0mm | 4989999418200 | 783-3393 | 83.900g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 13.8mm | 26mm |
| B35-1045 | 10 | 45mm | 1.5mm | 4989999418415 | 783-3601 | 102.400g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 19.1mm | 36mm |
| B35-1050 | 10 | 50mm | 1.5mm | 4989999418422 | 783-3610 | 107.200g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 19.1mm | 36mm |
| B35-0610 | 6 | 10mm | 1.0mm | 4989999418163 | 783-3351 | 70.400g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 13.8mm | 26mm |
| B35-0508 | 5 | 8mm | 0.8mm | 4989999417982 | 783-3270 | 69.600g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-0430 | 4 | 30mm | 0.7mm | 4989999417968 | 783-3253 | 72.000g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-0525 | 5 | 25mm | 0.8mm | 4989999418132 | 783-3326 | 77.400g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-0535 | 5 | 35mm | 0.8mm | 4989999418156 | 783-3342 | 87.200g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-0820 | 8 | 20mm | 1.25mm | 4989999418286 | 783-3474 | 78.300g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 17mm | 31mm |
| B35-0850 | 8 | 50mm | 1.25mm | 4989999418347 | 783-3539 | 101.400g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 17mm | 31mm |
| B35-0435 | 4 | 35mm | 0.7mm | 4989999417975 | 783-3261 | 75.200g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-0650 | 6 | 50mm | 1.0mm | 4989999418255 | 783-3440 | 86.800g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 13.8mm | 26mm |
| B35-0415 | 4 | 15mm | 0.7mm | 4989999417937 | 783-3229 | 61.600g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-1040 | 10 | 40mm | 1.5mm | 4989999418408 | 783-3598 | 97.500g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 19.1mm | 36mm |
| B35-0630 | 6 | 30mm | 1.0mm | 4989999418217 | 783-3407 | 87.900g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 13.8mm | 26mm |
| B35-0512 | 5 | 12mm | 0.8mm | 4989999418101 | 783-3296 | 73.600g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 11.8mm | 21mm |
| B35-0635 | 6 | 35mm | 1.0mm | 4989999418224 | 783-3415 | 92.400g | 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) | 13.8mm | 26mm |

ミスミ
蝶ボルト-単品・小箱-

SUNCO
冷間蝶ボルト Rタイプ

SUNCO
鍛造 蝶ボルト 1種
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
蝶ボルト-単品・小箱-
4.5通常価格(税別):149円~

SUNCO
冷間蝶ボルト Rタイプ
4.6通常価格(税別):50円~

ミスミ
蝶ボルト SUS316L
0通常価格(税別):1,290円~

SUNCO
鍛造 蝶ボルト 1種
4.5通常価格(税別):980円~

丸ヱム製作所
プラカラー蝶ボルト 1種(SUS304相当)
5通常価格(税別):110円~

SUNCO
ポリアセタール 蝶ボルト
5通常価格(税別):40円~

SUNCO
プラカラー 蝶ボルト 2種
0通常価格(税別):112円~

丸ヱム製作所
プラカラー蝶ボルト 2種(SUS304相当)
5通常価格(税別):122円~

オー・ピー・ジ
プレス蝶ボルト(SWCH相当・チタン)
4.5通常価格(税別):266円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ