17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO NEWロックナット

販売終了

型番

B767-0006

2021年09月に販売終了となりました。

【特長】
・凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。
・シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。
【用途】
・高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。
【材質】
・ステンレス(SUS304相当)

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4989999474503
トラスココード
818-8145
質量(g)
30.900
材質1
ステンレス(SUS304相当)
寸法(mm)e
11.5
寸法(mm)h
6.0
寸法(mm)m
6.0
二面幅寸法(mm)
10
ナット種類
ゆるみ止めナット
RoHS?
10

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト