17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO ニューロックナット

販売終了

型番

B766-0008

2021年09月に販売終了となりました。

【特長】
・非対称ねじ山を利用した強力なゆるみ止め効果を発揮します。
・傾斜面(クサビ面)を備えた特殊な谷底形状がクサビ効果を生みボルトをがっちりロックします。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4989999474459
トラスココード
818-8140
質量(g)
106.800
材質1
ナット本体:SWCH10R相当
材質2
座金:SAE1060相当(M12以下)、S55C相当(M16以上)
寸法(mm)e
15
寸法(mm)h
8
寸法(mm)m
8.0
材質3
表面処理:三価クロメート仕上げ
二面幅寸法(mm)
13
ナット種類
ゆるみ止めナット
RoHS2(10物質)?
対応

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト