17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

TRUSCO プレス蝶ナット ステンレス

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼径d

パック入数

JANコード

トラスココード

質量(g)

羽根高(mm)

羽根幅(mm)

RoHS?最小発注数量
M4×0.70
20
4989999418842
783-4039
50.400
8.5
22.2
10
1個
M5×0.80
20
4989999418859
783-4047
50.400
8.5
22.2
10
1個
M6×1.00
15
4989999418866
783-4055
62.400
10
25.4
10
1個
M8×1.25
10
4989999418873
783-4063
72.800
11.5
31.8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
953
( 1,048 )
1日目
1,219
( 1,341 )
1日目
878
( 966 )
1日目
1,389
( 1,528 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手で締められるナットです。
【材質】
ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 提供不可:SDS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO プレス蝶ナット ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO プレス蝶ナット ステンレス
TRUSCO 圧造蝶ナット ステンレス
TRUSCO サインナット(Φ20) 平丸(ステンレス)
蝶ナット
サインナット平丸 ステンレス
TRUSCO セキュリティサインナット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格878-807 -1,251 -908 -467 -1,589 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
材質ステンレス--スチール--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト