メカニカル部品技術窓口
【特長】・壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能...
詳細を確認| 型番 | 販売単位 | トラスココード | 質量 | 材質1 | 羽根高H | 羽根幅D | 呼び径d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B41-0008 | 箱・パック | 783-3661 | 71.300g | ステンレス(SUS304相当) | 16mm | 31mm | M8×1.25 |
| B41-0006 | 箱・パック | 783-3652 | 61.000g | ステンレス(SUS304相当) | 13mm | 26mm | M6×1.00 |
| B41-0003 | 箱・パック | 783-3628 | 34.800g | ステンレス(SUS304相当) | 8mm | 17mm | M3×0.50 |
| B41-0005 | 箱・パック | 783-3644 | 45.000g | ステンレス(SUS304相当) | 11mm | 21mm | M5×0.80 |
| B41-0010 | 箱・パック | 783-3679 | 70.900g | ステンレス(SUS304相当) | 18mm | 36mm | M10×1.50 |
| B41-0004 | 箱・パック | 783-3636 | 46.800g | ステンレス(SUS304相当) | 11mm | 21mm | M4×0.70 |
【特長】
・壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
【用途】
・飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。

ミスミ
蝶ナット

トラスコ中山
蝶ナット

三星産業貿易
冷間蝶ナット(Rタイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
蝶ナット
4.6通常価格(税別):61円~

トラスコ中山
蝶ナット
3.5通常価格(税別):908円~

三星産業貿易
冷間蝶ナット(Rタイプ)(ウィット)
5通常価格(税別):39円~

SUNCO
鍛造蝶ナット 1種
5通常価格(税別):502円~

ミスミ
【クリーン洗浄品】蝶ナット
0
ミスミ
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】蝶ナット
0
三星産業貿易
冷間蝶ナット(Rタイプ)
4.5通常価格(税別):52円~

三星産業貿易
冷間蝶ナット(1種)
4通常価格(税別):60円~

トラスコ中山
TRUSCO 圧造蝶ナット ステンレス
0通常価格(税別):807円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ