17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

500x500x10mm エアフィルター/HR-08(2枚) EA997PF-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

500x500x10mm エアフィルター/HR-08(2枚)

販売終了

型番

EA997PF-2

2018年04月に販売終了となりました。

代替品は「EA997PE-2」です。仕様の違いをご確認ください。

【商品仕様】
・サイズ…500×500mm
・厚さ…10mm
・標準風速…1.5m/s
・平均捕集効率…14.5%
・耐熱性…80℃
・材質…ウレタン樹脂
・粗塵用
・加工性に優れ業務用パッケージ、家庭用エアコンに最適です。
・数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
・圧力損失がEA997PF-6/-9より少ないタイプです。
・入数…2枚
・JAN:4548745454086

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト