メカニカル部品技術窓口

20mm エアフィルター【2個入り】

通常単価(税別)
5,653
税込単価
6,218
通常出荷日:1日目

【特長】・外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です・数回の洗浄が可能で簡単に再生できます

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 材質
    ポリエステル、モダアクリル
  • 標準風速
    2.5m/s
  • 商品詳細種別
    エアフィルター
  • 使用温度
    80℃以下
  • 使用環境
    難燃性
  • 入数
    2枚
  • 平均捕集効率
    82%
  • 備考
    PS600

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA997PC-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA997PC-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
サイズ
500×500mm
材質
ポリエステル、モダアクリル
厚さ
20±3mm
標準風速
2.5m/s
商品詳細種別
エアフィルター
使用温度
80℃以下
使用環境
難燃性
入数
2枚
平均捕集効率
82%
備考
PS600
JANコード
4548745453768
定格風量
37.5m3/min
初期圧力損失
93Pa
-
-

絞り込み条件

  • その他

  • サイズ

  • 厚さ

  • JANコード

  • 定格風量

  • 初期圧力損失

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA997PC-2

その他

サイズ

厚さ

JANコード

定格風量

初期圧力損失

最小発注数量
オプション
500×500mm
20±3mm
4548745453768
37.5m3/min
93Pa
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,653
( 6,218 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です
・数回の洗浄が可能で簡単に再生できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20mm エアフィルターの型番EA997PC-2のページです。 型番EA997PC-2に関する仕様情報を記載しております。
20mm エアフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20mm エアフィルター
19mm エアフィルター
14mm エアフィルター
11mm エアフィルター
10mm エアフィルター(一般再生用)
10mm エアフィルター(乾燥炉用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,6534,8001,699 -1,253 -1,460 -1,081 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
材質ポリエステル、モダアクリルポリオレフィンポリエステル、モダアクリルモダアクリル、ポリアミドポリエステル、モダアクリル芳香族ポリアミド
標準風速2.5m/s0.5m/s2.5m/s2.5m/s2.5m/s1.0m/s
商品詳細種別エアフィルターエアフィルターエアフィルターエアフィルターエアフィルター-
使用温度80℃以下60℃以下80℃以下60℃以下80℃以下180℃以下
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング