17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

10mm エアフィルター(一般再生用)【2個入り】

通常単価(税別)
1,4603,613
税込単価
1,6063,974
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です・数回の洗浄が可能で簡単に再生できます

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 材質
    ポリエステル、モダアクリル
  • 標準風速
    2.5m/s
  • 商品詳細種別
    エアフィルター
  • 使用温度
    80℃以下
  • 使用環境
    難燃性
  • 入数
    2枚
  • 平均捕集効率
    73%
  • 備考
    PS300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • その他

  • サイズ

  • 厚さ

  • JANコード

  • 定格風量

  • 初期圧力損失

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

その他

サイズ

厚さ

JANコード

定格風量

初期圧力損失

最小発注数量
オプション
305×305mm
10±2mm
4548745453836
22.5m3/min
54Pa
1パック

2個入り

オプション
500×500mm
10±2mm
4548745453843
37.5m3/min
54Pa
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,460
( 1,606 )
2日目
3,613
( 3,974 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です
・数回の洗浄が可能で簡単に再生できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10mm エアフィルター(一般再生用)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
設備用
4
満足度:4.0
自社設備の交換用にリピート購入しました。設備機械のフィルターとしての機能にも問題はありません。
4人が参考にしています。
機械のフィルター交換
5
満足度:5.0
白いので汚れが目立って交換時期が分かり易い。 見た目以上に細かい粉塵も防いでくれます。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10mm エアフィルター(一般再生用)
8mm エアフィルター(一般再生用)
10mm エアフィルター(乾燥炉用)
20mm エアフィルター
19mm エアフィルター
14mm エアフィルター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,460-991 -1,081 -5,6534,8001,699 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
材質ポリエステル、モダアクリルポリエステル、モダアクリル芳香族ポリアミドポリエステル、モダアクリルポリオレフィンポリエステル、モダアクリル
標準風速2.5m/s2.5m/s1.0m/s2.5m/s0.5m/s2.5m/s
商品詳細種別エアフィルターエアフィルター-エアフィルターエアフィルターエアフィルター
使用温度80℃以下80℃以下180℃以下80℃以下60℃以下80℃以下

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング