メカニカル部品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

465×465×30mm 天井点検口(ホワイト)

通常単価(税別)
2,697
税込単価
2,967
通常出荷日:1日目

白色の天井材でメンテナンス頻度の高いところに最適です。【商品仕様】・枠の幅…30mm・材質…枠:アルミ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA997LD-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA997LD-1の仕様・寸法情報

種類
点検口
点検口・避難ハッチ種類
壁・天井点検口
サイズ(mm)
465×465
枠の幅(mm)
30
材質
枠:アルミ合金押出形材、金具:溶融亜鉛メッキ鋼板
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA997LD-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,697
( 2,967 )
1日目

詳細情報

基本情報

白色の天井材でメンテナンス頻度の高いところに最適です。
【商品仕様】
・枠の幅…30mm
・材質…枠:アルミ合金押出形材、金具:溶融亜鉛メッキ鋼板
・支持金具付
・サイズ…465×465mm
・JAN:4518340566262

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

465×465×30mm 天井点検口(ホワイト)の型番EA997LD-1のページです。 型番EA997LD-1に関する仕様情報を記載しております。
465×465×30mm 天井点検口(ホワイト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
465×465×30mm 天井点検口(ホワイト)
2.2-4.8mm 結束バンドガン 使用可能バンド厚1.2mm以下
100mm マーカーバンド(100本)
25x200mm マジックバンド(黒・4本)
結束バンド用ベース(粘着付)
200x250mm 内壁用換気口
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,6977,8621,0734193,139 -1,121
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類点検口-----
点検口・避難ハッチ種類壁・天井点検口-----
サイズ(mm)465×465-----
枠の幅(mm)30-----
材質枠:アルミ合金押出形材、金具:溶融亜鉛メッキ鋼板-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検口カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト