17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

615x615x30mm 天井点検口(アルミ製) EA997LB-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

615x615x30mm 天井点検口(アルミ製)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA997LB-1

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・枠の幅…30mm
・材質…外枠・内枠:アルミ合金押出型材金具:溶融亜鉛メッキ鋼板
・支持金具・吊金具の両方付属
・スライドロック機構
・サイズ(mm)…615×615
・入数…1個
・JAN:4518340566194

指定中の仕様・寸法情報

種類
点検口
点検口・避難ハッチ種類
壁・天井点検口
サイズ(mm)
615×615
枠の幅(mm)
30
材質
外枠・内枠:アルミ合金押出型材、金具:溶融亜鉛メッキ鋼板
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト