17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

グリースニップル(ステンレス製) 90°タイプ

通常単価(税別)
918
税込単価
1,010
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています・グリースガンのノズルをグリースニップルの先端...

詳細を確認
  • 注油圧力は10MPa以下を推奨。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ネジ規格

最小発注数量
M6×1.0
1個
UNF1/4×28山
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
918
( 1,010 )
1日目
918
( 1,010 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています
・グリースガンのノズルをグリースニップルの先端に押し当てて注油します
・チャック式ノズルを使用して注油することも可能

ご注意

  • 注油圧力は10MPa以下を推奨。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリースニップル(ステンレス製) 90°タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリースニップル(ステンレス製) 90°タイプ
グリースニップル(ステンレス製) 67.5°タイプ
G1/4 グリースニップル(ボタンヘッド/ステンレス製)
グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)
ストレート グリースニップル(ステンレス製)
レリーフニップル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格918921 -2,208893 -363 -257 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類C型B型A型A型A型周辺部品
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス黄銅
全長19.5mm19.5mm21mm---
材質詳細本体:SUS303、ボール:SUS304、スプリング:SUS304本体:SUS303、ボール:SUS304、スプリング:SUS304本体:SUS303、ボール:SUS304、スプリング:SUS304本体:SUS303、ボール:SUS304、スプリング:SUS304本体:SUS303、ボール:SUS304、スプリング:SUS304黄銅棒(ニッケルメッキ)
六角対辺(mm)101017---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリスニップルカテゴリの売れ筋ランキング