17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)

通常単価(税別)
8931,828
税込単価
9822,011
通常出荷日:1日目

こちらの商品は、エスコ社の【グリスニップル】グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ネジ規格

全長

六角対辺

(mm)

最小発注数量
G1/8
27mm
10
1個
G1/4
30mm
14
1個
R1/8
27mm
10
1個
R1/4
30mm
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
990
( 1,089 )
1日目
1,828
( 2,011 )
1日目
893
( 982 )
1日目
1,668
( 1,835 )
1日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【グリスニップル】グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)
グリースニップル(ステンレス製) 90°タイプ
グリースニップル(ステンレス製) 67.5°タイプ
ストレート グリースニップル(ステンレス製)
G1/4 グリースニップル(ボタンヘッド/ステンレス製)
レリーフニップル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格893-918921 -363 -2,208257 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類A型C型B型A型A型周辺部品
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス黄銅
材質詳細本体:SUS303、ボール:SUS304、スプリング:SUS304本体:SUS303、ボール:SUS304、スプリング:SUS304本体:SUS303、ボール:SUS304、スプリング:SUS304本体:SUS303、ボール:SUS304、スプリング:SUS304本体:SUS303、ボール:SUS304、スプリング:SUS304黄銅棒(ニッケルメッキ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリスニップルカテゴリの売れ筋ランキング