17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

アダプター(グリースニップル用)

通常単価(税別)
4401,446
税込単価
4841,591
通常出荷日:1日目

【特長】・メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です・油圧ホース等と接続し、給油しやすい場...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ネジ規格

材質

材質詳細

最小発注数量
Rc1/8(メス)、M6×0.75(オス)
黄銅
黄銅棒(ニッケルメッキ)
1個
Rc1/8(メス)、M6×1.0(オス)
黄銅
黄銅棒(ニッケルメッキ)
1個
Rc1/8(メス)、UNF1/4(オス)
黄銅
黄銅棒(ニッケルメッキ)
1個
Rc1/8(メス)、M6×0.75(オス)
ステンレス
SUS303相当
1個
Rc1/8(メス)、M6×1.0(オス)
ステンレス
SUS303相当
1個
Rc1/8(メス)、UNF1/4(オス)
ステンレス
SUS303相当
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
440
( 484 )
1日目
453
( 498 )
1日目
455
( 501 )
1日目
1,210
( 1,331 )
1日目
1,446
( 1,591 )
1日目
1,210
( 1,331 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です
・油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アダプター(グリースニップル用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アダプター(グリースニップル用)
グリースニップル(ステンレス製) 90°タイプ
グリースニップル(ステンレス製) 67.5°タイプ
G1/4 グリースニップル(ボタンヘッド/ステンレス製)
注油器シリーズ グリースニップル用アダプタ
防塵ゴムキャップ(ピンタイプグリスニップル用)
メーカーエスコエスコエスコエスコ栗田製作所エスコ
通常価格440-918921 -2,208551 -2,033
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
種類周辺部品C型B型A型周辺部品周辺部品
全長20mm19.5mm19.5mm21mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリスニップルカテゴリの売れ筋ランキング