メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

通常単価(税別)
3,558
税込単価
3,914
通常出荷日:1日目

【用途】・台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー【商品仕様...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986WD-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA986WD-50の仕様・寸法情報

車輪タイプ
一体型
車輪材質
ナイロン
車輪径【範囲選択】(mm)
~75
車輪径(mm)
50
穴径(φ)
8
最大荷重/許容荷重(kgf)
230
車幅(mm)
24
ボス幅(mm)
29
軸受
無し
ホイール材質
樹脂
重量
70g
材質
MCナイロン
耐熱温度
-40~150℃
リム幅(mm)
30

型番リスト

表示件数
型番
EA986WD-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,558
( 3,914 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー
【商品仕様】
・ベアリングなし
・材質…MCナイロン
・耐熱温度…-40℃/150℃
・車輪径×幅…50×24mm
・耐荷重…230kg
・軸径…8mm
・JAN:4548745447545

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)の型番EA986WD-50のページです。 型番EA986WD-50に関する仕様情報を記載しております。
50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
50x24mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)
75x32mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
100x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
65x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
150x44mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,5587,1224,9978,5434,84420,797
通常出荷日1日目3日目10日目3日目3日目1日目
車輪タイプ一体型-----
車輪材質ナイロン-----
車輪径【範囲選択】(mm)~75-----
車輪径(mm)50-----
穴径(φ)8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング