メカニカル部品技術窓口

確定しました

100x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

通常単価(税別)
8,543
税込単価
9,397
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ベアリングなし・材質…MCナイロン・耐熱温度…-40℃/150℃・車輪径×幅…100×3...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986WD-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA986WD-100の仕様・寸法情報

材質
MCナイロン
耐熱温度
-40℃~150℃
耐荷重
610kg
車輪径×幅
100×34mm
軸径
12mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986WD-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,543
( 9,397 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ベアリングなし
・材質…MCナイロン
・耐熱温度…-40℃/150℃
・車輪径×幅…100×34mm
・耐荷重…610kg
・軸径…12mm
・JAN:4548745447576

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)の型番EA986WD-100のページです。 型番EA986WD-100に関する仕様情報を記載しております。
100x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
65x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
75x32mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
150x44mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
50x24mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,5434,8443,5584,99720,7977,122
通常出荷日3日目3日目1日目10日目1日目3日目
材質MCナイロンMCナイロンMCナイロンMCナイロンMCナイロンタイヤ:MCナイロン、リム:スチール
耐熱温度-40℃~150℃-40℃~150℃-40~150℃-40℃~150℃-40℃~150℃-40℃~150℃
耐荷重610kg410kg-440kg1150kg230kg
車輪径×幅100×34mm65×34mm-75×32mm150×44mm50×24mm
軸径12mm12mm-10mm20mm8mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング