メカニカル部品技術窓口

確定しました

130x42mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)

通常単価(税別)
30,797
税込単価
33,877
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ボールベアリング(ステンレス)・材質…タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス・耐熱温度…...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986WC-130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA986WC-130の仕様・寸法情報

材質
タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス
耐熱温度
-40℃~120℃
耐荷重
700kg
車輪径×幅
130×42mm
軸径
20mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986WC-130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,797
( 33,877 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング(ステンレス)
・材質…タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス
・耐熱温度…-40℃/120℃
・車輪径×幅…130×42mm
・耐荷重…700kg
・軸径…20mm
・JAN:4548745447514

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

130x42mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)の型番EA986WC-130のページです。 型番EA986WC-130に関する仕様情報を記載しております。
130x42mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
130x42mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)
130x42mm 車輪(MCナイロン製)
75x32mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)
180x45mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)
50x24mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)
75x32mm 車輪(MCナイロン製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格30,79710,67713,34642,7267,1223,879
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目1日目
材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレスMCナイロンタイヤ:MCナイロン、リム:ステンレスタイヤ:MCナイロン、リム:ステンレスタイヤ:MCナイロン、リム:スチールMCナイロン
耐熱温度-40℃~120℃-40℃~120℃-40℃~120℃-40℃~120℃-40℃~150℃-40~120℃
耐荷重700kg840kg340kg960kg230kg-
車輪径×幅130×42mm130×42mm75×32mm180×45mm50×24mm-
軸径20mm20mm10mm20mm8mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト