メカニカル部品技術窓口

確定しました

130x42mm 車輪(MCナイロン製)

通常単価(税別)
10,677
税込単価
11,745
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ベアリングなし・材質…MCナイロン・耐熱温度…-40℃/120℃・車輪径×幅…130×4...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986WA-130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA986WA-130の仕様・寸法情報

材質
MCナイロン
耐熱温度
-40℃~120℃
耐荷重
840kg
車輪径×幅
130×42mm
軸径
20mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986WA-130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,677
( 11,745 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ベアリングなし
・材質…MCナイロン
・耐熱温度…-40℃/120℃
・車輪径×幅…130×42mm
・耐荷重…840kg
・軸径…20mm
・JAN:4548745447330

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

130x42mm 車輪(MCナイロン製)の型番EA986WA-130のページです。 型番EA986WA-130に関する仕様情報を記載しております。
130x42mm 車輪(MCナイロン製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
130x42mm 車輪(MCナイロン製)
130x42mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)
75x32mm 車輪(MCナイロン製)
180x45mm 車輪(MCナイロン製)
50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
75x32mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,67730,7973,87919,1043,55813,346
通常出荷日3日目3日目1日目3日目1日目2日目
材質MCナイロンタイヤ:MCナイロン、リム:ステンレスMCナイロンMCナイロンMCナイロンタイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス
耐熱温度-40℃~120℃-40℃~120℃-40~120℃-40℃~120℃-40~150℃-40℃~120℃
耐荷重840kg700kg-1200kg-340kg
車輪径×幅130×42mm130×42mm-180×45mm-75×32mm
軸径20mm20mm-20mm-10mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング