メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

64.0mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個)【4個入り】

通常単価(税別)
617
税込単価
679
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・サイズ(D)…直径64mm・内径(C)…43.5mm・高さ(H)…9.0mm・厚み(E)...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986TS-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

EA986TS-7の仕様・寸法情報

種類
受け皿
スケルトン
重量
12g
内径(C)
43.5mm
サイズ(D)
Φ64mm
材質
ナイロン
高さ(H)
9.0mm
入数
4枚
厚み(E)
2.0mm
メーカー
東信製作所(トーシン)

型番リスト

表示件数
型番
EA986TS-7
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
617
( 679 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ(D)…直径64mm
・内径(C)…43.5mm
・高さ(H)…9.0mm
・厚み(E)…2.0mm
・色…スケルトン
・材質…ナイロン
・重量…12g
・入数…4枚
・JAN:4548745904314

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

64.0mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個)の型番EA986TS-7のページです。 型番EA986TS-7に関する仕様情報を記載しております。
64.0mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
64.0mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個)
60.0mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個)
64.0mm キャスター用受け皿(黒/4個)
60.0mm キャスター用受け皿(黒/4個)
71.5mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個)
71.5mm キャスター用受け皿(黒/4個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格617628662699628662
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類受け皿受け皿-受け皿-受け皿
スケルトンスケルトン--
重量12g10g-10g-17g
内径(C)43.5mm39.8mm-39.8mm-47.0mm
サイズ(D)Φ64mmΦ60mm-Φ60mm-Φ71.5mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ・フロアストッパ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング