メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TJ-6

通常単価(税別)
12,056
税込単価
13,262
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・仕様…自在/ストッパー付・車輪径×幅…66×106mm・耐荷重…300kg・全高…91m...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986TJ-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986TJ-6の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
220.01~320.00
許容荷重(daN)
294.2
材質
金具:スチール、車輪:強化ナイロン
車輪径×幅
66×106mm
仕様
自在/ストッパー付
耐荷重
300kg
全高
91mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986TJ-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,056
( 13,262 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…自在/ストッパー付
・車輪径×幅…66×106mm
・耐荷重…300kg
・全高…91mm
・材質…金具:スチール、車輪:強化ナイロン
・JAN:4548745274530

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TJ-6の型番EA986TJ-6のページです。 型番EA986TJ-6に関する仕様情報を記載しております。
66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TJ-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TJ-6
66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TJ-16
66mm キャスター(ツインホイール)
66mm キャスター(ツインホイール・M20)
66mm キャスター(ツインホイール・M16)
50mm キャスター(自在金具付・ツインホイール)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,05611,2739,5378,7429,2031,629
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)220.01~320.00220.01~320.00220.01~320.00220.01~320.00220.01~320.0035.01~80.00
許容荷重(daN)294.2294.2294.2294.2294.268.6
材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン金具:スチール、車輪:強化ナイロン金具:スチール、車輪:強化ナイロン金具:スチール、車輪:強化ナイロン金具:スチール、車輪:強化ナイロン金具:スチール、車輪:プラスチック
車輪径×幅66×106mm66×106mm66×106mm66×106mm66×106mmφ50mm×(17mm×2)
仕様自在/ストッパー付自在ストッパー付自在/ストッパー無自在ストッパー無自在ストッパー無自在

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト