メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TJ-16

通常単価(税別)
11,273
税込単価
12,400
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・仕様…自在ストッパー付・ねじサイズ…M16×25mm・車輪径×幅…66×106mm・耐荷...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986TJ-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986TJ-16の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
220.01~320.00
許容荷重(daN)
294.2
ねじピッチ
2.0
ねじサイズ
M16×25mm
材質
金具:スチール、車輪:強化ナイロン
車輪径×幅
66×106mm
仕様
自在ストッパー付
耐荷重
300kg
取付高
81mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986TJ-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,273
( 12,400 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…自在ストッパー付
・ねじサイズ…M16×25mm
・車輪径×幅…66×106mm
・耐荷重…300kg
・取付高…81mm
・材質…金具:スチール、車輪:強化ナイロン
・JAN:4548745271478

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TJ-16の型番EA986TJ-16のページです。 型番EA986TJ-16に関する仕様情報を記載しております。
66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TJ-16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TJ-16
66mm キャスター(ツインホイール・M20)
66mm キャスター(ツインホイール・M16)
100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
75mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
40mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,2738,7429,2031,644972523
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目1日目
許容荷重【範囲選択】(daN)220.01~320.00220.01~320.00220.01~320.0035.01~80.0035.01~80.00~35.00
許容荷重(daN)294.2294.2294.24939.229.4
ねじピッチ2.02.52.01.75-1.25
ねじサイズM16×25mmM20×25mmM16×25mmM12×25mm--
材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン金具:スチール、車輪:強化ナイロン金具:スチール、車輪:強化ナイロン金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト