メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

66mm キャスター(ツインホイール・M20)

通常単価(税別)
8,742
税込単価
9,616
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・仕様…自在ストッパー無・ねじサイズ…M20×25mm・車輪径×幅…66×106mm・耐荷...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986TJ-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986TJ-12の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
220.01~320.00
許容荷重(daN)
294.2
ねじピッチ
2.5
ねじサイズ
M20×25mm
材質
金具:スチール、車輪:強化ナイロン
車輪径×幅
66×106mm
仕様
自在ストッパー無
耐荷重
300kg
取付高
81mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986TJ-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,742
( 9,616 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…自在ストッパー無
・ねじサイズ…M20×25mm
・車輪径×幅…66×106mm
・耐荷重…300kg
・取付高…81mm
・材質…金具:スチール、車輪:強化ナイロン
・JAN:4548745291285

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

66mm キャスター(ツインホイール・M20)の型番EA986TJ-12のページです。 型番EA986TJ-12に関する仕様情報を記載しております。
66mm キャスター(ツインホイール・M20)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
66mm キャスター(ツインホイール・M20)
66mm キャスター(ツインホイール・M16)
66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TJ-16
100mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ付)
75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ付)
50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,7429,20311,2734,4363,1602,640
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目
許容荷重【範囲選択】(daN)220.01~320.00220.01~320.00220.01~320.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
許容荷重(daN)294.2294.2294.268.6(3km/h時)58.8(3km/h時)39.2(3km/h時)
ねじピッチ2.52.02.01.51.51.5
ねじサイズM20×25mmM16×25mmM16×25mm---
材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン金具:スチール、車輪:強化ナイロン金具:スチール、車輪:強化ナイロン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト