メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TG

通常単価(税別)
942
税込単価
1,036
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・仕様…自在・ストッパー有無…有・ベアリング無し・材質…金具:スチール、内側車輪:ナイロン...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986TG-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986TG-7の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
許容荷重(daN)
58.8
重量
133g
取付内径(b)
40mm
材質
金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
ストッパー有無
偏心(C)
15mm
プレートサイズ
54mm
仕様
自在
車輪径(D)×幅(W)
50×45.5mm
穴径(P)
φ5.5mm
全高(H)
65.5mm
旋回半径(A)
48.5mm
耐荷重
60kg

型番リスト

表示件数
型番
EA986TG-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
942
( 1,036 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…自在
・ストッパー有無…有
・ベアリング無し
・材質…金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
・耐荷重…60kg
・車輪径(D)×幅(W)…50×45.5mm
・偏心(C)…15mm
・全高(H)…65.5mm
・プレートサイズ…54mm
・取付内径(b)…40mm
・穴径(P)…直径5.5mm
・旋回半径(A)…48.5mm
・重量…133g
・JAN:4548745902860

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TGの型番EA986TG-7のページです。 型番EA986TG-7に関する仕様情報を記載しております。
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TG
50mm キャスター(ツインホイール) EA986TG
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TG-6
60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TG
キャスター(二輪)車輪径×幅:60×46mm 取付高:76mm
キャスター(二輪)車輪径×幅:40×41.5mm 取付高:54.5mm
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9421,0168059201,063744
通常出荷日2日目9日目2日目2日目1日目1日目
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
許容荷重(daN)58.858.839.278.578.439.2
重量133g133g113g165g162g110g
取付内径(b)40mm40mm35mm40mm--
材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト