メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TG-16

通常単価(税別)
724
税込単価
796
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・仕様…自在・ストッパー有無…有り・ベアリング無し・材質…金具:スチール、内側車輪:ナイロ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986TG-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986TG-16の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
許容荷重(daN)
39.2
平径(S)
14mm
ねじサイズ
M8×P1.25mm
重量
66g
サイズ(e)
5mm
材質
金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
ストッパー有無
有り
偏心(C)
15mm
仕様
自在
車輪径(D)×幅(W)
40×41.5mm
全高(H)
47mm
旋回半径(A)
46mm
耐荷重
40kg
軸長(L)
15mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986TG-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
724
( 796 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…自在
・ストッパー有無…有り
・ベアリング無し
・材質…金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
・耐荷重…40kg
・車輪径(D)×幅(W)…40×41.5mm
・偏心(C)…15mm
・全高(H)…47mm
・ねじサイズ…M8×P1.25mm
・軸長(L)…15mm
・サイズ(e)…5mm
・平径(S)…14mm
・旋回半径(A)…46mm
・重量…66g
・JAN:4548745902846

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TG-16の型番EA986TG-16のページです。 型番EA986TG-16に関する仕様情報を記載しております。
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TG-16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TG-16
キャスター(二輪)車輪径×幅:40×41.5mm 取付高:47mm
キャスター(二輪・ブレーキ付)車輪径×幅:60×46mm 取付高:68.5mm
キャスター(二輪・ブレーキ付)車輪径×幅:50×45.5mm 取付高:58mm EA986TG-17
キャスター(二輪)車輪径×幅:50×45.5mm 取付高:58mm
キャスター(二輪)車輪径×幅:60×46mm 取付高:68.5mm
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7246591,1299578491,019
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
許容荷重(daN)39.239.278.458.858.878.4
平径(S)14mm14mm17mm17mm17mm17mm
ねじサイズM8×P1.25mm-----
重量66g63g136g109g104g133g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト