メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

キャスター(二輪)車輪径×幅:40×41.5mm 取付高:54.5mm

通常単価(税別)
744
税込単価
818
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・仕様…自在・ストッパー有無…無・ベアリング無し・材質…金具:スチール、内側車輪:ナイロン...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986TG-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986TG-1の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在 / 樹脂 / 双輪
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
50.1~70
取付け高さ H(mm)
54.5
許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
車輪径【範囲選択】(mm)
~50
車輪径 D(φ)
40
車輪材質
エラストマー
ストッパ
なし
取付穴種類
丸穴(3つ穴)
取付穴ピッチ 円直径 P.C.D(mm)
35
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
39.2
車輪幅 B(mm)
41.5
旋回半径(mm)
35
重量
110g
偏心(C)
15mm
穴径(P)
5.2mm
材質詳細
内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
メーカー型番
TU40-P
メーカー
東信製作所(トーシン)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986TG-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
744
( 818 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…自在
・ストッパー有無…無
・ベアリング無し
・材質…金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
・耐荷重…40kg
・車輪径(D)×幅(W)…40×41.5mm
・偏心(C)…15mm
・全高(H)…54.5mm
・プレートサイズ…46.5mm
・取付内径(b)…35mm
・穴径(P)…直径5.2mm
・旋回半径(A)…35mm
・重量…110g
・JAN:4548745904949

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター(二輪)車輪径×幅:40×41.5mm 取付高:54.5mmの型番EA986TG-1のページです。 型番EA986TG-1に関する仕様情報を記載しております。
キャスター(二輪)車輪径×幅:40×41.5mm 取付高:54.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター(二輪)車輪径×幅:40×41.5mm 取付高:54.5mm
キャスター(二輪)車輪径×幅:60×46mm 取付高:76mm
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TG-6
50mm キャスター(ツインホイール) EA986TG
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TG
60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TG
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7441,0638051,016942920
通常出荷日1日目1日目2日目9日目2日目2日目
キャスタタイププレート式自在 / 樹脂 / 双輪プレート式自在 / 樹脂 / 双輪----
金具材質スチールスチール----
取付高さ【範囲選択】(mm)50.1~7070.1~100----
取付け高さ H(mm)54.576----
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング