メカニカル部品技術窓口

確定しました

50mm キャスター(ツインホイール) EA986TF

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    35.01~80.00
  • 許容荷重 (daN)
    78.5
  • ねじピッチ
    1.25
  • 重量
    176g
  • ねじ径
    M8
  • 材質
    本体:亜鉛ダイキャスト、車輪:ナイロン
  • 平径(P)
    17mm
  • 偏芯(C)
    15mm
  • 旋回半径(A)
    39mm
  • 耐荷重
    80kg
  • 取付高(H)
    65mm
  • 車輪幅(W/W')
    48mm/8mm
  • 車輪径(D)
    50mm
  • 軸長(L)
    15mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986TF-250
解除
数量:

EA986TF-250の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
許容荷重(daN)
78.5
ねじピッチ
1.25
重量
176g
ねじ径
M8
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、車輪:ナイロン
平径(P)
17mm
偏芯(C)
15mm
旋回半径(A)
39mm
耐荷重
80kg
取付高(H)
65mm
車輪幅(W/W')
48mm/8mm
車輪径(D)
50mm
軸長(L)
15mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986TF-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,390
( 1,529 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・自在キャスター
・ボルトタイプ
・ブレーキ無
・材質…本体:亜鉛ダイキャスト、車輪:ナイロン
・耐荷重…80kg
・車輪径(D)…50mm
・取付高(H)…65mm
・軸長(L)…15mm
・ねじ径…M8
・平径(P)…17mm
・車輪幅(W/W')…48mm/8mm
・偏芯(C)…15mm
・旋回半径(A)…39mm
・重量…176g
・JAN:4548745733648

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm キャスター(ツインホイール) EA986TFの型番EA986TF-250のページです。 型番EA986TF-250に関する仕様情報を記載しております。
50mm キャスター(ツインホイール) EA986TFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mm キャスター(ツインホイール) EA986TF
50mm キャスター(ツインホイール) EA986TB-250
50mm キャスター(ツインホイール) EA986TD-250
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TD-350
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TF
75mm キャスター(ツインホイール) EA986TE-11
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,3905168711,0111,6071,838
通常出荷日3日目2日目3日目3日目2日目2日目
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0080.01~140.00
許容荷重(daN)78.558.839.239.278.598
ねじピッチ1.251.251.251.251.251.75
重量176g104g118g144g194g278g
ねじ径M8M8M8M8M8M12

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました