メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TE-6

通常単価(税別)
2,413
税込単価
2,654
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・自在キャスター・プレートタイプ・ブレーキ付・材質…本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラスト...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986TE-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986TE-6の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
80.01~140.00
許容荷重(daN)
98
重量
392g
取付穴(P)
8.5mm
材質
本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
プレートサイズ(B)
70×58mm
車輪幅(W)
59mm
取付サイズ(b)
55×42mm
偏芯(C)
20mm
旋回半径(A)
72mm
耐荷重
100kg
取付高(H)
99mm
車輪径(D)
75mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986TE-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,413
( 2,654 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・自在キャスター
・プレートタイプ
・ブレーキ付
・材質…本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
・旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
・耐荷重…100kg
・取付高(H)…99mm
・車輪径(D)…75mm
・車輪幅(W)…59mm
・プレートサイズ(B)…70×58mm
・取付サイズ(b)…55×42mm
・取付穴(P)…8.5mm
・旋回半径(A)…72mm
・偏芯(C)…20mm
・重量…392g
・JAN:4548745730340

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TE-6の型番EA986TE-6のページです。 型番EA986TE-6に関する仕様情報を記載しております。
75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TE-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TE-6
75mm キャスター(ツインホイール) EA986TE-1
100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
キャスター(二輪)車輪径×幅:100×72mm
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TD-150
50mm キャスター(ツインホイール) EA986TD-50
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,4132,0043,4733,3161,011870
通常出荷日2日目2日目2日目1日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0035.01~80.0035.01~80.00
許容荷重(daN)9898118117.639.239.2
重量392g354g765g705g166g138g
取付穴(P)8.5mm8.5mm9mm9mm--
材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー-本体:ナイロン、車輪:ナイロン(ウレタン巻き)本体:ナイロン、車輪:ナイロン(ウレタン巻き)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト