メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TE-16

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    80.01~140.00
  • 許容荷重 (daN)
    98
  • ねじピッチ
    1.75
  • 重量
    318g
  • ねじ径
    M12
  • 材質
    本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
  • 平径(P)
    17mm
  • 車輪幅(W)
    59mm
  • 偏芯(C)
    20mm
  • 旋回半径(A)
    72mm
  • 耐荷重
    100kg
  • 取付高(H)
    92mm
  • 車輪径(D)
    75mm
  • 軸長(L)
    25mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986TE-16
解除
数量:

EA986TE-16の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
80.01~140.00
許容荷重(daN)
98
ねじピッチ
1.75
重量
318g
ねじ径
M12
材質
本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
平径(P)
17mm
車輪幅(W)
59mm
偏芯(C)
20mm
旋回半径(A)
72mm
耐荷重
100kg
取付高(H)
92mm
車輪径(D)
75mm
軸長(L)
25mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986TE-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,886
( 2,075 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・自在キャスター
・ボルトタイプ
・ブレーキ付
・材質…本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
・旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
・耐荷重…100kg
・車輪径(D)…75mm
・取付高(H)…92mm
・軸長(L)…25mm
・ねじ径…M12
・平径(P)…17mm
・車輪幅(W)…59mm
・偏芯(C)…20mm
・旋回半径(A)…72mm
・重量…318g
・JAN:4548745733822

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TE-16の型番EA986TE-16のページです。 型番EA986TE-16に関する仕様情報を記載しております。
75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TE-16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TE-16
75mm キャスター(ツインホイール) EA986TE-11
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TD-350
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TF
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TB-340
50mm キャスター(ツインホイール) EA986TB-250
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,8861,5681,2101,370602625
通常出荷日2日目2日目3日目2日目2日目2日目
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0080.01~140.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
許容荷重(daN)989839.278.539.258.8
ねじピッチ1.751.751.251.251.251.25
重量318g278g144g194g67g104g
ねじ径M12M12M8M8M8M8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました