メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

75mm キャスター(ツインホイール) EA986TE-11

通常単価(税別)
1,838
税込単価
2,022
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・自在キャスター・ブレーキ無・ボルトタイプ・材質…本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986TE-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986TE-11の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
80.01~140.00
許容荷重(daN)
98
ねじピッチ
1.75
重量
278g
ねじ径
M12
材質
本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
平径(P)
17mm
車輪幅(W)
59mm
偏芯(C)
20mm
旋回半径(A)
58mm
耐荷重
100kg
取付高(H)
92mm
車輪径(D)
75mm
軸長(L)
25mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986TE-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,838
( 2,022 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・自在キャスター
・ブレーキ無
・ボルトタイプ
・材質…本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
・旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
・耐荷重…100kg
・車輪径(D)…75mm
・取付高(H)…92mm
・軸長(L)…25mm
・ねじ径…M12
・平径(P)…17mm
・車輪幅(W)…59mm
・偏芯(C)…20mm
・旋回半径(A)…58mm
・重量…278g
・JAN:4548745733631

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75mm キャスター(ツインホイール) EA986TE-11の型番EA986TE-11のページです。 型番EA986TE-11に関する仕様情報を記載しております。
75mm キャスター(ツインホイール) EA986TE-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75mm キャスター(ツインホイール) EA986TE-11
75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TE-16
50mm キャスター(ツインホイール) EA986TF
50mm キャスター(ツインホイール) EA986TB-250
50mm キャスター(ツインホイール) EA986TD-250
40mm キャスター(ツインホイール)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,8382,2371,390516871405
通常出荷日2日目2日目3日目2日目3日目2日目
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0080.01~140.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
許容荷重(daN)989878.558.839.239.2
ねじピッチ1.751.751.251.251.251.25
重量278g318g176g104g118g64g
ねじ径M12M12M8M8M8M8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト