メカニカル部品技術窓口

確定しました

50mm キャスター(ツインホイール) EA986TD-250

通常単価(税別)
871
税込単価
958
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ブレーキ無・ボルトタイプ・材質…本体、車輪:ナイロン(ウレタン巻き)・耐荷重…40kg・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986TD-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986TD-250の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
許容荷重(daN)
39.2
ねじピッチ
1.25
重量
118g
ねじ径
M8
材質
本体、車輪:ナイロン(ウレタン巻き)
平径(P)
17mm
偏芯(C)
19mm
旋回半径(A)
48mm
耐荷重
40kg
取付高(H)
64mm
車輪幅(W/W')
51mm/8mm
車輪径(D)
50mm
軸長(L)
15mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986TD-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
871
( 958 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ブレーキ無
・ボルトタイプ
・材質…本体、車輪:ナイロン(ウレタン巻き)
・耐荷重…40kg
・車輪径(D)…50mm
・取付高(H)…64mm
・軸長(L)…15mm
・ねじ径…M8
・平径(P)…17mm
・車輪幅(W/W')…51mm/8mm
・偏芯(C)…19mm
・旋回半径(A)…48mm
・重量…118g
・JAN:4548745750065

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm キャスター(ツインホイール) EA986TD-250の型番EA986TD-250のページです。 型番EA986TD-250に関する仕様情報を記載しております。
50mm キャスター(ツインホイール) EA986TD-250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mm キャスター(ツインホイール) EA986TD-250
50mm キャスター(ツインホイール) EA986TF
50mm キャスター(ツインホイール) EA986TB-250
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TD-350
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TF
75mm キャスター(ツインホイール) EA986TE-11
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8711,3905161,0111,6071,838
通常出荷日3日目3日目2日目3日目2日目2日目
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0080.01~140.00
許容荷重(daN)39.278.558.839.278.598
ねじピッチ1.251.251.251.251.251.75
重量118g176g104g144g194g278g
ねじ径M8M8M8M8M8M12

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト