メカニカル部品技術窓口

確定しました

50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TD-150

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    35.01~80.00
  • 許容荷重 (daN)
    39.2
  • 重量
    166g
  • 材質
    本体:ナイロン、車輪:ナイロン(ウレタン巻き)
  • プレートサイズ(B)
    38×38mm
  • 穴径(P)
    φ6mm
  • 取付サイズ(b)
    26×26mm
  • 偏芯(C)
    19mm
  • 旋回半径(A)
    54mm
  • 耐荷重
    40kg
  • 取付高(H)
    71mm
  • 車輪幅(W/W')
    51mm/8mm
  • 車輪径(D)
    50mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986TD-150
解除
数量:

EA986TD-150の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
許容荷重(daN)
39.2
重量
166g
材質
本体:ナイロン、車輪:ナイロン(ウレタン巻き)
プレートサイズ(B)
38×38mm
穴径(P)
φ6mm
取付サイズ(b)
26×26mm
偏芯(C)
19mm
旋回半径(A)
54mm
耐荷重
40kg
取付高(H)
71mm
車輪幅(W/W')
51mm/8mm
車輪径(D)
50mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986TD-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,011
( 1,112 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・自在キャスター
・プレートタイプ
・ブレーキ付
・材質…本体:ナイロン、車輪:ナイロン(ウレタン巻き)
・耐荷重…40kg
・車輪径(D)…50mm
・取付高(H)…71mm
・プレートサイズ(B)…38×38mm
・取付サイズ(b)…26×26mm
・穴径(P)…直径6mm
・車輪幅(W/W')…51mm/8mm
・偏芯(C)…19mm
・旋回半径(A)…54mm
・重量…166g
・JAN:4548745752502

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TD-150の型番EA986TD-150のページです。 型番EA986TD-150に関する仕様情報を記載しております。
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TD-150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TD-150
50mm キャスター(ツインホイール) EA986TD-50
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TB
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) EA986TG
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付・自在)
50mm キャスター(ツインホイール) EA986TG
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,0118706329425851,016
通常出荷日3日目3日目2日目2日目2日目9日目
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
許容荷重(daN)39.239.258.858.858.858.8
重量166g138g138g133g138g133g
材質本体:ナイロン、車輪:ナイロン(ウレタン巻き)本体:ナイロン、車輪:ナイロン(ウレタン巻き)本体、車輪:ナイロン、金具:スチール金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー本体、車輪:ナイロン金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
プレートサイズ(B)38×38mm38×38mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました